Med integrert profil for individuell systemutbygging.
- Art.nr:
- TS 8600665
- Produktbeskrivelse
- Med integrert systemhulling for individuell systemutbygging.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 ramme
2 paneler foran/bak
Inkl. festemateriell for montering på skapet - Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 10,592 kg
- Bruttovekt
- 11,149 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 48,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelrangeringsrom, for TS, SE, H: 200 mm, for BD: 600x600 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Info sheet