Sidevegger for kabelrangeringsrom TS, stålplate
- Art.nr:
- TS 8600520
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Dybde: = 600 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,72 kg
- Bruttovekt
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TS Sidevegger, for kabelrangeringsrom, for D: 600 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA