Betongsokkel for CS Toptec- og basiskapslinger. Lettbyggesett for enkel, tidsbesparende montering på oppstillingsstedet.
- Art.nr:
- CS 9765072
- Produktbeskrivelse
- Lettbyggesett for enkel, tidsbesparende montering på oppstillingsstedet. Sokkelplate foran/bak for å få tilgang ved service kan skrus fast og tas av innenfra.
- Materiale
- Lettbetong
- Overflate
- Ubehandlet
- Leveringsomfang
- 1 grunnplate
2 sidedeler
2 delte sokkelplater
Inkl. montasjemateriell og montasjeskruer til kapslingsoppbyggingen - Excavation depth
- 700 mm
- Henvisning
- Leveringstid på forespørsel
- Dimensjoner
- Høyde: 965 mm
- Passer for
- Kapslingstype: CS Toptec
Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm - Egnet for dybde
- 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 242 kg
- Bruttovekt
- 265 kg
- Tolltariffnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177671393
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- CS betongsokkel for utendørs kapsling, for kapsling BxD: 800x600 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning