- Art.nr:
- CS 9765085
- Produktbeskrivelse
- Lettbyggesett for enkel, tidsbesparende montering på oppstillingsstedet. Sokkelplate foran/bak for å få tilgang ved service kan skrus fast og tas av innenfra.
- Materiale
- Lettbetong
- Overflate
- Ubehandlet
- Leveringsomfang
- 1 grunnplate
2 sidedeler
2 delte sokkelplater
Inkl. montasjemateriell og montasjeskruer til kapslingsoppbyggingen
- Excavation depth
- 700 mm
- Henvisning
- Leveringstid på forespørsel
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Dimensjoner
- Høyde: 965 mm
- Passer for
- Kapslingstype: CS basisskap
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm
- Egnet for dybde
- = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 237,5 kg
- Bruttovekt
- 250 kg
- Tolltariffnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177216792
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003