Betongsokkel for utendørsskap

Art.nr: CS 9765183

Betongsokkel for CS Toptec- og basiskapslinger. Lettbyggesett for enkel, tidsbesparende montering på oppstillingsstedet.

Art.nr:
CS 9765183
Produktbeskrivelse
Lettbyggesett for enkel, tidsbesparende montering på oppstillingsstedet. Sokkelplate foran/bak for å få tilgang ved service kan skrus fast og tas av innenfra.
Materiale
Lettbetong
Overflate
Ubehandlet
Leveringsomfang
1 grunnplate
2 sidedeler
2 delte sokkelplater
Inkl. montasjemateriell og montasjeskruer til kapslingsoppbyggingen
Excavation depth
700 mm
Henvisning
Leveringstid på forespørsel
Dimensjoner
Høyde: 965 mm
Passer for
Kapslingstype: CS Toptec
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm
Egnet for dybde
800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
301 kg
Bruttovekt
316 kg
Tolltariffnummer
68109100
EAN
4028177253551
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
CS betongsokkel for utendørs kapsling, for kapsling BxD: 800x800 mm
Dokumentasjon
Veiledning