- Art.nr:
- SO 2808200
- Produktbeskrivelse
- Paneler foran og bak med monterte hjørneprofiler og sidepaneler.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 4 hjørneprofiler
2 paneler foran/bak
2 paneler, på sidene
Inkl. festemateriell for montering på skapet
1 panel foran/bak à 200 mm
2 paneler foran/bak à 100 mm
4 paneler på sidene à 100 mm
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
Dybde: 450 mm
- Passer for
- Kapslingstype: ES 5000
TP universalpult
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 500 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11,7 kg
- Bruttovekt
- 12,16 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032675
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003