Sokkel, komplett Rustfritt stål, for styrepulter

Art.nr: SO 2856000

Ved behov kan 2 sokler monteres over hverandre.

Art.nr:
SO 2856000
Produktbeskrivelse
Ved behov kan 2 sokler monteres over hverandre.
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate
Børstet
Leveringsomfang
2 paneler foran/bak
2 paneler, på sidene
Inkl. festemateriell for montering på skapet
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: ES 5000
PC-ES rustfritt stål
Styrepult rustfritt stål
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8,16 kg
Bruttovekt
8,5 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177033474
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Datablad
Technical Data sheet