- Art.nr:
- SO 2866000
- Produktbeskrivelse
- Ved behov kan 2 sokler monteres over hverandre.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet
- Leveringsomfang
- 2 paneler foran/bak
2 paneler, på sidene
Inkl. festemateriell for montering på skapet
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: ES 5000
PC-ES rustfritt stål
Styrepult rustfritt stål
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 500 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,98 kg
- Bruttovekt
- 8,48 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177033634
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003