For feste på gjengen som allerede finnes i gulvområdet til FlatBox. Det finnes utsparing bak for kabelgjennomføring.
- Art.nr:
- DK 7507755
- Produktbeskrivelse
- For feste kan sokkelen monteres på gjengene som allerede finnes i bunnområdet til FlatBox. Det finnes utsparing bak for kabelgjennomføring.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 4 nivåføtter og festemateriell.
- Dimensjoner
- Høyde: 50 mm
- Passer for
- Kapslingstype: FlatBox
Bredde: 700 mm
Dybde: 700 mm - Egnet for dybde
- 700 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,883 kg
- Bruttovekt
- 5,14 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- DK base/plinth for FlatBox, W x D: 700 x 700 mm, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Quick guide