Vippebeskyttelse for serverskap TS. Den uttrekkbare vippebeskyttelsen kan ettermonteres på den nedre skaprammen til serverskapene, og den trekkes bare ut ved behov.
- Art.nr:
- DK 7825250
- Produktbeskrivelse
- Den uttrekkbare vippebeskyttelsen kan monteres raskt og enkelt senere på den nedre skaprammen til TS IT-rackene, og den trekkes bare ut ved behov.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Vippebeskyttelsen kan ikke brukes sammen med bunnplater hhv. -rammer eller sokler.
- Belastning (statisk)
- 150 kg
- Passer for
- Dybde: 1.000 mm
- Egnet for dybde
- 1 000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,931 kg
- Bruttovekt
- 7,46 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- DK Vippebeskyttelse, for D: 1000 mm, for TS,
- Dokumentasjon
- Info sheet