Vippebeskyttelse for TS IT

Art.nr: DK 7825260

Vippebeskyttelse for serverskap TS. Den uttrekkbare vippebeskyttelsen kan ettermonteres på den nedre skaprammen til serverskapene, og den trekkes bare ut ved behov.

Art.nr:
DK 7825260
Produktbeskrivelse
Den uttrekkbare vippebeskyttelsen kan monteres raskt og enkelt senere på den nedre skaprammen til TS IT-rackene, og den trekkes bare ut ved behov.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
Vippebeskyttelsen kan ikke brukes sammen med bunnplater hhv. -rammer eller sokler.
Belastning (statisk)
150 kg
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Passer for
Dybde: 1.200 mm
Egnet for dybde
1 200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,838 kg
Bruttovekt
8,25 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentasjon
Info sheet