Jordsokkel laget av rustfritt stål for multifunksjonsskap.
- Art.nr:
- SZ 9765250
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4016 (AISI 430)
- Overflate
- Kapsling: pulverlakkert, UV-bestandig ren polyester
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 2.000 mm
Høyde: 660 mm
Dybde: 500 mm - Passer for
- Kapslingstype: MFG 18
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 55 kg
- Bruttovekt
- 70 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Produktbeskrivelse
- Jordsokkel for multifunksjonskapsling MFG 18, for B: 2000 mm, D: 500 mm, rustfritt stål