Sokler

Tilbehør for sokkel

Tilbehør for sokkel, som f.eks. gulvfestebraketter, nivåføtter, osv.

Tilbehør for sokkel

Filtermatte for sokkelpaneler, ventilerte

Filtermatten dyttes enkelt inn fra baksiden. Kan avkortes til ønsket lengde.

Tilbehør for sokkel

Sokkeladapter for doble trinser og nivåføtter

For montering av doble trinser 7495.000 og nivåføtter på sokkelsystem VX, AX.

Tilbehør for sokkel

Montasjebolter for sokkel, komplett og sokkel, stasjonær

For montering på sokkelpanelene, på sidene. Kabelfangskinner kan innmonteres ved hjelp av de innpressbare montasjeboltene. Trekk til med sekskantnøkkel, nøkkelvidde 19 mm.

Tilbehør for sokkel

Sidevegg for kabelrangeringsrom

Sidevegger for kabelrangeringsrom VX, TS, VX SE, stålplate

Tilbehør for sokkel

Rekkemonteringsats for sidskap

Rekkemonteringsats for sideskap

Tilbehør for sokkel

Holde- hhv. distansestykke for sokkelsystem VX, stålplate

For fleksibelt feste av C-profil- eller kabelfangskinner. For montering i VX-sokkelen eller på skaprammeprofilen.

Tilbehør for sokkel

Valgfritt panelfeste for VX For panel med børstelist, ventilert panel

Ekstra vinkel for feste av paneler med børstelist eller ventilert panel nederst på sokkelsystem VX.

Tilbehør for sokkel

Gulvfestebrakett for sokkelsystem VX, stålplate

For montering av sokkel på gulv uten forskyvning av skapet eller rekkekombinasjonen.

Tilbehør for sokkel

Utbyggingsvinkel for sokkel for sokkelsystem VX, stålplate

For utbygging av sokkelen med systemchassis eller montasjestag. Passer til 100 og 200 mm høye sokkelpaneler i stålplate.

Tilbehør for sokkel

Transporttrinser for sokkelsystem VX, stålplate

For montering på sokkelhjørneprofil 100 eller 200 mm høy.

Tilbehør for sokkel

Nivelleringselement for sokkelsystem VX, stålplate

For senere nivellering av ujevnheter på gulvet på oppbyggingsstedet inntil maks. 15 mm. Monteringen skjer ved hjelp av sokkelhjørneprofilen.

Tilbehør for sokkel

Sokkeladapter for sokkelsystem VX, stålplate

For montering av doble trinser 7495.000 eller nivåføtter på sokkelsystem VX.

Tilbehør for sokkel

Sokkel-rekkemonteringsbraketter for sokkelsystem VX, stålplate

Nødvendig hvis sokkelpanelene, på siden, 100 mm eller 200 mm, monteres vridd 90° for ekstra stabilisering ved transport av sammenkoblede skap.

Tilbehør for sokkel

Avdekningsprofil for sokkel AX og TS

Avdekningsprofil som erstatning for standard avdekningsprofil til hjørneelementene til sokkel AX og TS

Tilbehør for sokkel

Avdekningsprofiler, rustfritt stål for sokkelsystem VX, rustfritt stål

For utskifting av plast-avdekningsprofiler som er inkludert i leveransen til sokkelhjørneprofilene med sokkelpanel, foran og bak.

Tilbehør for sokkel

Sokkelplate, modulær for sokkel TS rustfritt stål og sokkel, komplett rustfritt stål

For sikker kabelføring i sokkelen mellom bunn og skap.

Tilbehør for sokkel

Nivåføtter for sokkel TS rustfritt stål og sokkel, komplett rustfritt stål

For direkte montering under sokkelen TS og sokkel, komplett. For uhindret tilgjengelighet, f.eks. for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter i gulvet.

Tilbehør for sokkel

Utbyggingsvinkel for sokkel for sokkelsystem VX, rustfritt stål

For utbygging av sokkelen med systemchassis eller kabelfangskinne. Passer til 100 og 200 mm høye sokkelpaneler i rustfritt stål.

Tilbehør for sokkel

Sokkeladapter, rustfritt stål Ny versjon

For montering av nivåføtter på sokkelsystem VX, rustfritt stål