- Art.nr:
- TS 8800390
- Produktbeskrivelse
- For innhenging av hjørneprofil på sokkel TS 100 eller 200 mm høy.
- Farge
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 4 doble trinser, 2 x med, 2 x uten rullesperre.
- Clearande floor
- 100 mm
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 100 kg
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 9,336 kg
- Bruttovekt
- 9,536 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivelse
-
TS Transporttrinser for TS sokkel, 2 stk. med/utan rullesperre, statisk (maks. per komponent): 100 kg