For montering på sokkelpanelene, på sidene. Kabelfangskinner kan innmonteres ved hjelp av de innpressbare montasjeboltene. Trekk til med sekskantnøkkel, nøkkelvidde 19 mm.
- Art.nr:
- SZ 2819000
- Produktbeskrivelse
- For montering på sokkelpanelene, på sidene. Kabelfangskinner kan innmonteres ved hjelp av de innpressbare montasjeboltene. Trekk til med sekskantnøkkel, nøkkelvidde 19 mm.
- Materiale
- Sekskant-profilstål
- Overflate
- Forsinket
- For sokkelpanel høyde
- = 100 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 1,83 kg
- Bruttovekt
- 2,049 kg
- Tolltariffnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177032873
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montasjebolter for TS c sokkel, komplett og sokkel, stasjonær
- Dokumentasjon
- Info sheet