For senere montasje i hjørneelementet og for nivellering av ujevnheter på gulvet på oppbyggingsstedet inntil maks. 15 mm.
- Art.nr:
- SZ 2892000
- Fordeler
- Dørforskyvning på grunn av ujevne gulv, kan korrigeres
- Montering på det oppbygde skapet, dvs. nivellering må ikke planlegges på forhånd
- Anvendelsesområder
- Utjevning av ujevnheter i gulvet på oppstillingsstedet, maks 15 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- For sokkelpanel høyde
- = 200 mm
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 250 kg
- Adjustment tool
- Sekskantnøkkel SW 19
- Monteringsmuligheter
- Monteringen skjer ved hjelp av hjørneprofilen til sokkelelementet
- Henvisning
- Underlagets bæreevne må kontrolleres
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Bruttovekt
- 1,665 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- SZ Nivelleringselement, for H: 200 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet