Sokkel-rekkemonteringsbraketter for sokkel, komplett og sokkel, stasjonær

Art.nr: TS 8601100

Nødvendig når panelene monteres dreid 100 mm til 90° for å få ekstra stabilisering for transport av rekkemonterte skap. Behov per panel: 2 stk.

Art.nr:
TS 8601100
Produktbeskrivelse
Nødvendig når 100 mm panelene monteres dreid 90° for å få ekstra stabilisering under transport av rekkemonterte skap.
Anvendelsesområder
For rekkekombinasjon for ekstra stabilisering ved transport.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. skruer M8 x 16 mm
Henvisning
Behov per panel: 2 stk.
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
0,52 kg
Bruttovekt
0,626 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
TS Sokkel-rekkemonteringsbraketter for sokkel TS