Sokkelpanel med børstelist for sokkel TS

Art.nr: TS 7825808

Sokkelpanel med børstelist.

Art.nr:
TS 7825808
Produktbeskrivelse
Supplementet til det modulære sokkelkonseptet. Kan også byttes senere med fremre eller bakre panel til sokkelelementene som er 100 hhv. 200 mm høye. Åpen på den ene siden for senere montasje ved innførte kabler.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,7 kg
Bruttovekt
3,15 kg
EAN
4028177520547
ECLASS 8.0
27189260