Sokkelpanel for sokkel, komplett og sokkel, stasjonær

Art.nr: PC 8360920

Sokkelpanel i IW/PC-design.

Art.nr:
PC 8360920
Produktbeskrivelse
For å fortsette designen til den nedre frontdøren fra PC-skap, dør til IW-kapslinger. Sokkelpanelet skrues fast på hjørnestykkene til TS sokkel-elementene utenfra.
Materiale
stålplate, lakkert
Designpaneler: Aluminiumsprofil
Farge
RAL 7015
Designpaneler: RAL 7035
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,617 kg
Bruttovekt
2,817 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177382664
ECLASS 8.0
27189260