For direkte montering under sokkelen TS og sokkel, komplett. For uhindret tilgjengelighet, f.eks. for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter i gulvet.
- Art.nr:
- SO 2890000
- Produktbeskrivelse
- For direkte montering under sokkelen TS og sokkel, komplett. For uhindret tilgjengelighet, f.eks. for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter i gulvet.
- Fordeler
- Uhindret tilgjengelighet, f.eks. for renhold av gulv
- For justering av høydeforskjeller ved ujevne gulv
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Monteringsmuligheter
- For direkte montering under sokkelen TS og sokkel, komplett
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 400 kg
- Dimensjoner
- Gjenger: M16
- Nivelleringsområde
- 45 ‐ 120 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 2,4 kg
- Bruttovekt
- 2,74 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- SO Nivåføtter, for TS, sokkel komplett, gjenger M16, rustfritt stål1.4301
- Dokumentasjon
- Info sheet