For montering på sokkelhjørneprofil 100 eller 200 mm høy.
- Art.nr:
- VX 8100700
- Produktbeskrivelse
- For innhekting på sokkelhjørnestykket 100 eller 200 mm høyt.
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 doble trinser, 2 x med, 2 x uten rullesperre.
- Clearande floor
- 100 mm
- Belastning
- Maks. dynamisk belastning ved bruk av 4 doble svingbare hjul (enkelt skap): 3000 N
- Vekt/VE
- 8,38 kg
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 7,98 kg
- Bruttovekt
- 8,38 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivelse
- VX transporttrinse, hver 2. med/uten rullesperre