For senere nivellering av ujevnheter på gulvet på oppbyggingsstedet inntil maks. 15 mm. Monteringen skjer ved hjelp av sokkelhjørneprofilen.
- Art.nr:
- VX 8100711
- Produktbeskrivelse
- For senere nivellering av ujevnheter på gulvet på oppbyggingsstedet inntil maks. 15 mm. Monteringen skjer ved hjelp av sokkelhjørneprofilen. Justering med sekskantnøkkel SW 19.
- Fordeler
- Dørforskyvning på grunn av ujevne gulv, kan korrigeres
- Montering på det oppbygde skapet, dvs. nivellering må ikke planlegges på forhånd
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- Maks. tillatt belastning: 2500 N per nivåfot
- Henvisning
- Kan brukes i kombinasjon VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP med sokkelsystem VX
- Underlagets bæreevne må kontrolleres
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Vekt/VE
- 1,67 kg
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177921566
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX nivåføtter, for sokkel H: 200 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet