Utbyggingsvinkel for sokkel for sokkelsystem VX, rustfritt stål

Art.nr: VX 8620400

El nummer: E2406661

For utbygging av sokkelen med systemchassis eller kabelfangskinne. Passer til 100 og 200 mm høye sokkelpaneler i rustfritt stål.

Art.nr:
VX 8620400
Produktbeskrivelse
For utbygging av sokkelen med systemchassis eller kabelfangskinne. Passer til 100 og 200 mm høye sokkelpaneler i stålplate og rustfritt stål.
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang
2 utbyggingsvinkler
2 montasjevinkler for kabelfangskinne
Inkl. festemateriell
For sokkelpanel høyde
100 mm
200 mm
Henvisning
For innvendig utbygging på stående sokkelpanel
På sokkelpaneler som er rotert 90° er det ikke behov for utbyggingsvinkel, ettersom systemprofilen i sokkelpanelene kan brukes direkte i denne posisjonen
Vekt/VE
0,232 kg
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,22 kg
Bruttovekt
0,232 kg
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX utbyggingsvinkel for sokkel, for sokkel rustfritt stål, for sokkelpaneler H: 100 / 200 mm
Dokumentasjon
Info sheet