Avdekning mellom to rekkemonterte sokler. Nødvendig ved en rekkekobling fra tre eller flere sokler for å lukke spalten på baksiden.
- Art.nr:
- VX 8620010
- Produktbeskrivelse
- Avdekning mellom to rekkemonterte sokler. Nødvendig ved en rekkekobling fra tre eller flere sokler for å lukke spalten på baksiden.
- Materiale
- Plast ABS
Halogenfri - Farge
- RAL 9005
- Henvisning
- Som standard er en rekke-avdekning inkludert i leveransen av sokkel-hjørneprofilene med sokkelpaneler, foran og bak
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Vekt/VE
- 0,32 kg
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,25 kg
- Bruttovekt
- 0,322 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Produktbeskrivelse
- Rekke-avdekning for sokkelsystem VX, rustfritt stål, høyde 100 mm, RAL 9005, plast ABS