Nivåføtter med svingdemping.
- Art.nr:
- DK 7493230
- Produktbeskrivelse
- For svingningsisolering av skap og for utjevning av ujevnheter i gulvet. Nivåfoten består av en tallerken av forsterket polyamid og skrue M12, forsinket, med kuleledd-pendling, samt glidebeskyttelse- og isolasjonsplate for dekobling. Isolasjonsplaten er bestandig mot vann, mineraoljer, bensin, alkaliske og sure løsninger, salt, såpelut og rengjøringsmiddel. Også egnet for spesialanvendelser som f.eks. kjemi- og laboratorieområder.
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 300 kg
- Dimensjoner
- Gjengelengde: 50 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,52 kg
- Bruttovekt
- 0,569 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003