For montering på skap, for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter, ± 15 mm, i gulvet.
- Art.nr:
- SO 2859000
- Produktbeskrivelse
- For montering på skap, for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter, ± 15 mm, i gulvet.
- Fordeler
- Uhindret tilgjengelighet, f.eks. for renhold av gulv
- Anvendelsesområder
- Utjevning av ujevnheter i gulvet på oppstillingsstedet, maks 15 mm
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 350 kg
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
PC - Nivelleringsområde
- 85 ‐ 115 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 3,184 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- SO nivåfot, for VX,TS, VX SE, H: 85–115 mm, rustfritt stål, 1.4301