For enkel transport av tomme skap til bruksstedet.
- Art.nr:
- VX 5301515
- Produktbeskrivelse
- For enkel transport av tomme skap til bruksstedet.
- Leveringsomfang
- 4 trinser inkl. festevinkel
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Høyde: 58 mm
- Høyde (henvisning)
- Totalhøyde = Kapslingshøyde + 58 mm
- Montasjetips
- Gulvområdet må være åpent på monteringspunktene
- Belastning
- Maks. statisk last: 2000 N per rullesett inkl. kapsling
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 3,2 kg
- Bruttovekt
- 3,56 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX IT-transportsett for tomme VX-skap
- Dokumentasjon
- Veiledning