For individuell utbygging av skapbunnen. Potensialutligning ved hjelp av festeelementer og jordingspunkter.
- Art.nr:
- VX 8001210
- Produktbeskrivelse
- For individuell utbygging av skapbunnen. Potensialutligning ved hjelp av festeelementer og jordingspunkter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- For komplett lukking av en gulvåpning er minimum en skyveplate nødvendig.
- For skap med doble dører er én VE tilstrekkelig for halvparten av skapet
- Dimensjoner
- Bredde: 490 mm
Dybde: 75 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
Styrepult CX
CX pultunderdel
Bredde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,66 kg
- Bruttovekt
- 0,76 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177948655
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Gland plate, WD: 600x75 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)