For individuell utbygging av skapbunnen. Potensialutligning ved hjelp av festeelementer og jordingspunkter.
- Art.nr:
- VX 8001219
- Produktbeskrivelse
- For individuell utbygging av skapbunnen. Potensialutligning ved hjelp av festeelementer og jordingspunkter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- For komplett lukking av en gulvåpning er minimum en skyveplate nødvendig.
- For skap med doble dører er én VE tilstrekkelig for halvparten av skapet
- Dimensjoner
- Bredde: 690 mm
Dybde: 237,5 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
Styrepult CX
CX pultunderdel
Bredde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,3 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177948747
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Gland plate, WD: 800x237,5 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)