For variabel utligning samt fleksibel åpning i bunnområdet. Kan kombineres med bunnplater.
- Art.nr:
- VX 8001242
- Produktbeskrivelse
- For variabel utligning i bunnområdet.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 440 mm
Dybde: 115 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
Bredde: = 1.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,66 kg
- Bruttovekt
- 0,76 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Sliding plate, WD: 1000x115 mm