For variabel utligning samt fleksibel åpning i bunnområdet. Kan kombineres med bunnplater.
- Art.nr:
- VX 8001243
- Produktbeskrivelse
- For variabel utligning i bunnområdet.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning til best.nr.
- Kun for en skaphalvdel
- Dimensjoner
- Bredde: 540 mm
Dybde: 115 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
Bredde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,82 kg
- Bruttovekt
- 0,92 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177950368
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Sliding plate, WD: 1200x115 mm