Bunnplatesett i flere deler bestående av lukkede bunnplate-moduler og skyveplate for kabelinnføring.
- Art.nr:
- VX 5301337
- Produktbeskrivelse
- Bunnplatesett i flere deler bestående av lukkede bunnplate-moduler og skyveplate for kabelinnføring. Den lukkede bunnplate-modulen, dybde 237,5 mm, kan alternativt byttes mot bunnplate-modulvariantene med kabelinnføring.
- Fordeler
- Rekkefølgen av enkeltmodulene er valgfri
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Bunnplatesett
Tettebånd
Inkl. festemateriell
1 bunnplate-modul, lukket, dybde: 75 mm
2 bunnplate-moduler, lukket, dybde: 237,5 mm
1 skyveplate, dybde: 115 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,42 kg
- Bruttovekt
- 6,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950894
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX IT Flensplate, flerdel, lukket, BxD 800x800 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning