For å lukke bunnen.
- Art.nr:
- VX 5301330
- Produktbeskrivelse
- For å lukke bunnen.
- Fordeler
- Stor hullandel for å lette passiv skapventilasjon
- Enkelt bytte av filtermatten gjennom innskyving ovenfra
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Bunnplate-moduler, ventilert
Filtermatte
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i VX IT helt
- Bunnplate-modulene kan kombineres og byttes med andre bunnmoduler med en dybde på 237,5 mm
- Dimensjoner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,44 kg
- Bruttovekt
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX IT Flenseplate-modul, ventilert, BxD 600x237,5 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Info sheet