For målrettet kabelinnføring nedenfra.
- Art.nr:
- VX 5301332
- Utførelse
- én del, med børstelist
- Produktbeskrivelse
- For målrettet kabelinnføring nedenfra.
- Materiale
- Modulplate: Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri - Overflate
- Modulplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i VX IT helt
- Bunnplate-modulene kan kombineres og byttes med andre bunnmoduler med en dybde på 237,5 mm
- Henvisning
- Bunnplate-moduler med børstelist ikke egnet for anvendelser med kapslingsgrad iht. IEC 60 529
- Dimensjoner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,14 kg
- Bruttovekt
- 1,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950849
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX IT Flenseplate-modul med børstelist, WxD 600x237,5 mm, i ett stykke stålplate
- Dokumentasjon
- Info sheet