Bunnplatemoduler for kabelinnføring for TS, TS IT, SE, for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.
- Art.nr:
- DK 7825381
- Produktbeskrivelse
- For enkel, tett kabelinnføring.
- Materiale
- Modulplate: Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri - Overflate
- Forsinket
- Henvisning
- Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
- Dimensjoner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Bredde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,75 kg
- Bruttovekt
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK bunnplatemodul, for kabelinnføring med børste, dybde: 237,5 mm, for skapbredde: 800 mm, for TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplate, galvanisert