Bunnplatemoduler, ventilert, med luftmengderegulator for DK-TS

Art.nr: DK 7825366

Bunnplatemoduler, ventilert med luftmengderegulator muliggjør kontrollert luftføring ut fra den doble bunnen til innbyggingskomponentene.

Art.nr:
DK 7825366
Produktbeskrivelse
Muliggjør kontrollert luftføring ut fra den doble bunnen til innbyggingskomponentene. Individuelt innstillbare lameller gjør det mulig å regulere luftinngangsåpningen mellom 10 % og 80 % fri flate. Hvis det bakre rommet i skapet er inndelt ved hjelp av bunnplater, kan nødvendig luftvolumstrøm reguleres individuelt for å tilpasse fordelingen av luftstrømmen i dobbeltbunnen til kravene som stilles. Bunnplate-modulen kan kombineres med alle bunnplatene slik man måtte ønske. Bunnplate-modul inkl. kontakterende festeskruer, ekstra montering av jordkabel er ikke nødvendig.
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Bunnplate-moduler, ventilert
Filtermatte
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Bredde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,209 kg
Bruttovekt
2,409 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177551138
ECLASS 8.0
27189261