Bunnplate-moduler, ventilert for TS IT, TS, SE, TX CableNet

Artikkelnummer: DK 7825.360

Bunnplatemoduler, ventilert for TS, TS IT, SE for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.

Artikkelnummer:
DK 7825.360
Produktbeskrivelse
Stor hullandel for passiv skapventilasjon.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. filtermatte og borrelås
Henvisning
Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
Dimensjoner
Dybde: 237,5 mm
Passer for
Kapslingstype: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Bredde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,27 kg
Bruttovekt
1,6 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177234314
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK bunnplatemodul, ventilert, dybde: 237,5 mm, for skapbredde: 600 mm, for TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplate, galvanisert
Dokumentasjon
Info sheet