Bunnplate-moduler, ventilert for TS IT, TS, SE, TX CableNet

Art.nr: DK 7825380

Bunnplatemoduler, ventilert for TS, TS IT, SE for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.

Art.nr:
DK 7825380
Produktbeskrivelse
Stor hullandel for passiv skapventilasjon.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. filtermatte og borrelås
Henvisning
Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
Dimensjoner
Dybde: 237,5 mm
Passer for
Kapslingstype: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Bredde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,95 kg
Bruttovekt
2,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK bunnplatemodul, ventilert, dybde: 237,5 mm, for skapbredde: 800 mm, for TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplate, galvanisert
Dokumentasjon
Info sheet