Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Art.nr: DK 5502510

Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.

Art.nr:
DK 5502510
Utførelse
Bunnplate, lukket, med skyveplate, i flere deler
Produktbeskrivelse
Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesett: For avdekning av den komplette bunnåpningen. Bunnplate-moduler: Velg moduler i henhold til bruken.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
Ved valg av nødvendige modulplater til utfylling av bunnområdet må man i tillegg ta hensyn til opplysningene i monteringsveiledningen om bunnfeste.
Passer for
Kapslingstype: TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,776 kg
Bruttovekt
5,027 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177682610
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Bunnplatesett, BxD: 800x600 mm, for TS IT, lukket, i flere deler
Dokumentasjon
Veiledning