Bunnplatemoduler for kabelinnføring for DK-TS, for bruk i bunnrammen i nettverksskapene. Brukes ved å sette inn en bunnplate med samme dybde.
- Art.nr:
- DK 7825388
- Utførelse
- Utførelse til kabelinnføringen sideveis med gummiklemmeprofil
- Produktbeskrivelse
- Tosidig med justerbar åpning og gummiklemprofil. På grunn av den delte utførelsen kan bunnmodulen utvides også ved ledninger som allerede er installert.
- Materiale
- Stålplate
Pakning: Polyuretanskum, UL 94-HF1 - Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
inkl. klemdeler - Henvisning
- Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
- Dimensjoner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Bredde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,42 kg
- Bruttovekt
- 2,62 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Bunnplate-moduler, for B: 800 mm, for kabelinnføring sideveis
- Dokumentasjon
- Info sheet