Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.
- Art.nr:
- DK 5502330
- Produktbeskrivelse
- For komplett avdekning av den åpne bunngruppen i ett stykke. Heldekkende perforert. Muliggjør dermed innstrømming av kaldluft fra bunnen hhv. sokkelområdet. Spesielt skap med rack-klimatisering blir etterstrømningen=== av kaldluft sikret. Med børstelist på baksiden for enkel kabelinnføring nedenfra over hele skapbredden. Integrerte føringsskinner sørger for enkelt feste=== og bekvem utskifting av en filtermatte.
- Materiale
- Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Filtermatte: Skum - Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak
Filtermatte
Inkl. festemateriell - Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,08 kg
- Bruttovekt
- 6,18 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak, inkl. filtermatte, for TS, TS IT, TX CableNet, BxD: 800x800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet