Bunnplate, éndelt, ventilert for TS IT

Art.nr: DK 5502350

Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.

Art.nr:
DK 5502350
Produktbeskrivelse
For komplett avdekning av den åpne bunngruppen i ett stykke. Heldekkende perforert. Muliggjør dermed innstrømming av kaldluft fra bunnen hhv. sokkelområdet. Spesielt skap med rack-klimatisering blir etterstrømningen=== av kaldluft sikret. Med børstelist på baksiden for enkel kabelinnføring nedenfra over hele skapbredden. Integrerte føringsskinner sørger for enkelt feste=== og bekvem utskifting av en filtermatte.
Materiale
Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Filtermatte: Skum
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak
Filtermatte
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
Bredde: 800 mm
Dybde: 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,84 kg
Bruttovekt
7,46 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177707832
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak, inkl. filtermatte, for TS, TS IT, TX CableNet, BxD: 800x1000 mm
Dokumentasjon
Info sheet