- Art.nr:
- VX 5502502
- Fordeler
- Utbyggingsskinnen muliggjør enkel integrering av gulvmodulene VX/VX IT i rammeverket til TS 8-, TS IT- og TX-seriene, og representerer dermed et alternativ til de tidligere TS-gulvmodulene
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- 2 festeskinner inkl. festemateriell.
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Dybde: = 1.000 mm
- Henvisning
- Montering i den demonterbare varianten av TX Cable Net er mulig ved å bruke innstikkmutrene (M8) til å skru sammen hjørneforbindelsene på skaprammen, og etter at rammen er skrudd sammen, brytes tappen på innstikkmutrene av, slik at det oppnås en flat monteringsoverflate for montering av gulvfestet.
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,643 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivelse
-
Bunnfeste, for TS-TX, dybde 1000 mm, for bunnplatemodul VX