Bunnfeste for TS IT/TX

Art.nr: VX 5502503

For montering av bunnplatemoduler, Basis VX.

Art.nr:
VX 5502503
Fordeler
Utbyggingsskinnen muliggjør enkel integrering av gulvmodulene VX/VX IT i rammeverket til TS 8-, TS IT- og TX-seriene, og representerer dermed et alternativ til de tidligere TS-gulvmodulene
Materiale
Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang
2 festeskinner inkl. festemateriell.
Passer for
Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Dybde: = 1.200 mm
Henvisning
En kombinasjon med de demonterbare variantene i serien TX CableNet er for øyeblikket ikke mulig.
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,8 kg
Bruttovekt
2,021 kg
Tolltariffnummer
73269098
ETIM 9
EC002620
Produktbeskrivelse
Bunnfeste, for TS-TX, dybde 1200 mm, for bunnplatemodul VX
Dokumentasjon
Quick guide