Deler skapbredden inn i to områder. Slik kan det f.eks. monteres montasjeplater, kabelfangskinner eller svingrammer fra et 600 mm bredt skap inn i et 1200 mm bredt skap.
- Art.nr:
- VX 8620900
- Produktbeskrivelse
- Deler skapbredden inn i to områder. Slik kan det f.eks. monteres montasjeplater, kabelfangskinner eller svingrammer fra et 600 mm bredt skap inn i et 1200 mm bredt skap.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Dybde: = 500 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,28 kg
- Bruttovekt
- 2,64 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177922617
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX systemdeling, D: 500 mm