Trykkutligningspropper i polyamid med integrert tetningsmembran, spesielt for kapslinger som utsettes for skiftende klimaforhold (f.eks. ved utendørs montering).
- Art.nr:
- SZ 2459500
- Produktbeskrivelse
- Spesielt når kapslinger utsettes for skiftende klimaforhold, kan det danne seg kondensvann i lukkede kapslinger på grunn av trykkforskjeller. Disse trykkforskjellene og dermed kondensdannelsen blir langt på vei forhindret pga. den integrerte tetningsmembranen i trykkutligningsproppen, i tillegg beskytter den mot fuktighet som trenger inn utenfra. Innbygging i vertikale flater for å beskytte mot tilsmussing.
- Tekniske data
- Luftgjennomgang opptil 120 liter/time ved en trykkforskjell på 70 mbar
- Tilkoblingsgjenge M12 x 1,5
- kan monteres i materialtykkelser opptil 4 mm
- Materiale
- polyamid
- Farge
- Iht. RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. motmutter
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 68
- IP X8
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,015 kg
- Bruttovekt
- 0,02 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivelse
- SZ Trykkutligningspropper
- Dokumentasjon
- Info sheet