Trykkutligningspropper i rustfritt stål med integrert tetningsmembran, spesielt for kapslinger som utsettes for skiftende klimaforhold (f.eks. ved oppstilling utendørs).
- Art.nr:
- SZ 4000300
- Produktbeskrivelse
- Spesielt når kapslinger utsettes for skiftende klimaforhold, kan det danne seg kondensvann i lukkede kapslinger på grunn av trykkforskjeller. Disse trykkforskjellene og dermed kondensdannelsen blir langt på vei forhindret pga. den integrerte tetningsmembranen i trykkutligningsproppen, i tillegg beskytter den mot fuktighet som trenger inn utenfra. Innbygging i vertikale flater for å beskytte mot tilsmussing.
- Tekniske data
- Tilkoblingsgjenge M12 x 1,5
- Luftgjennomgang opptil 60 liter/time ved en trykkforskjell på 70 mbar
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303)
- Leveringsomfang
- Inkl. motmutter
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Lengde
- 10 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,12 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivelse
- SZ trykkutligningspropper, rustfritt stål, 1.4305
- Godkjenninger
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentasjon
- Info sheet