Automatisk potensialutligning med festeelementer og høyere EMC-beskyttelse ved hjelp av spesiell EMC-tetning.
- Art.nr:
- VX 8108760
- Produktbeskrivelse
- Automatisk potensialutligning med festeelementer og høyere EMC-beskyttelse ved hjelp av spesiell EMC-tetning.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- med sinkmagnesiumbelegg
Utvendig pulverlakkert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 37,8 kg
- Bruttovekt
- 38,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177947245
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Produktbeskrivelse
- VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Veiledning