Sidevegger, horisontaldelt, for VX IT
- Art.nr:
- VX 5301254
- Produktbeskrivelse
- For lukking av IT-skapsystemer i enkeltoppstilling eller rekkemontering.
- Fordeler
- Enkel håndtering
- Verktøyfri inn- og uthekting av sideveggen er mulig
- Låsing med sikkerhetslås 3524 E
- Integrert innvendig forrigling
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Overdel
Underdel
6 montasjevinkler
2 låsedeler
Inkl. festemateriell - Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 1.200 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 21,7 kg
- Bruttovekt
- 22,45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 85,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- VX IT sidevegg, horisontalt delt, for HxD: 2000x1200 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning