Sidevegger, vertikaldelt, for VX IT
- Art.nr:
- VX 5301243
- Fordeler
- Enkel håndtering
- Enkel lukking med hurtiglåser
- Optimal tilgang til alle monteringskomponenter
- Mulig å åpne ved hjelp av låseelementene innenfor, noe som forutsetter fri tilgang gjennom førene, men likevel øker tilgangssikkerheten betydelig
- Alltid mulig med komplett demontering av de enkelte sidedelene uten bruk av verktøy
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sidedeler
Montasjeskinne
6 hengsler
4 hurtiglåser
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- Tilgang via dørene foran og bak skal være garantert
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Høyde: = 2.200 mm
Dybde: = 800 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Bruttovekt
- 25,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 97,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955844
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
- Dokumentasjon
- Veiledning